Codice articolo del costruttore: OZ-D-AL-2
Marca: OZAWA
Prezzo: 45.14 €
Tempi di consegna: 8 giorni
D.I. nominale tubo flessibile applicabile: 50A mm
Pressione di esercizio massima: 1.76 MPa
Misura vite M: 2B
Dimensione A: 201 mm
Dimensione B: 96 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OZ-D-AL-2
Codice componente
|
---|
OZ-D-AL-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. nominale tubo flessibile applicabile (mm) | Pressione di esercizio massima (MPa) | Misura vite M | Dimensione A (mm) | Dimensione B (mm) | Dimensione C (mm) | Dimensione F (mm) | Dimensione H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.14 € | 1 | 8 giorni | 50A | 1.76 | 2B | 201 | 96 | 64 | 50 | 78 |
Loading...
Tipo | Standard | Tipo giunto | Filettatura femmina/maschio | Maschio/Femmina | Attacco a presa (Femmina) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Alluminio | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche / Gas inerte / Gas per attrezzature per soffiaggio / Gas attivato / Polvere | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard |
Si trova sulla pagina di Giunto a leve in alluminio – con filettatura femmina OZ-D, il codice articolo è il seguente: OZ-D-AL-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OZ-D-AL-2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. nominale tubo flessibile applicabile(mm)
Pressione di esercizio massima(MPa)
Misura vite M
Dimensione A(mm)
Dimensione B(mm)
Dimensione C(mm)
Dimensione F(mm)
Dimensione H(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
OZ-D-AL-11/4 |
OZ-D-AL-21/2 |
OZ-D-AL-6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. nominale tubo flessibile applicabile (mm) | Pressione di esercizio massima (MPa) | Misura vite M | Dimensione A (mm) | Dimensione B (mm) | Dimensione C (mm) | Dimensione F (mm) | Dimensione H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.62 € | 1 | 8 giorni | 32A | 1.76 | 1 1/4B | 183 | 78 | 46 | 33 | 68 | ||
67.44 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 65A | 1.08 | 2 1/2B | 214 | 109 | 77 | 60 | 84 | |
229.05 € | 1 | 9 giorni | 150A | 0.49 | 6B | 453 | 258 | 177 | 140 | 115 |