Giunto a leve in alluminio – con portagomma OZ-C (OZ-C-AL-2)

Giunto a leve in alluminio – con portagomma OZ-C OZ-C-AL-2

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: OZ-C-AL-2

Marca: OZAWA

Prezzo: 46.28

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

D.I. nominale tubo flessibile applicabile: 50A mm

Pressione di esercizio massima: 1.76 MPa

Dimensione A: 201 mm

Dimensione B: 96 mm

Dimensione C: 64 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

OZ-C-AL-2

Codice componente
OZ-C-AL-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. nominale tubo flessibile applicabile
(mm)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Dimensione A
(mm)
Dimensione B
(mm)
Dimensione C
(mm)
Dimensione F
(mm)
Dimensione G
(mm)
Dimensione H
(mm)
Dimensione I
(mm)

46.28 €

1 6 giorni 50A1.762019664425015953

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Materiale corpo principale Alluminio Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche / Gas inerte / Gas per attrezzature per soffiaggio / Gas attivato / Polvere
Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard

Si trova sulla pagina di Giunto a leve in alluminio – con portagomma OZ-C, il codice articolo è il seguente: OZ-C-AL-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OZ-C-AL-2.

Tipologia prodotto

Codice componente
OZ-C-AL-11/2
OZ-C-AL-21/2
OZ-C-AL-3/4
OZ-C-AL-6
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. nominale tubo flessibile applicabile
(mm)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Dimensione A
(mm)
Dimensione B
(mm)
Dimensione C
(mm)
Dimensione F
(mm)
Dimensione G
(mm)
Dimensione H
(mm)
Dimensione I
(mm)

38.39 €

1 6 giorni 40A1.761918954313811540

72.21 €

1 8 giorni 65A1.0821410977556314467

22.74 €

1 6 giorni 20A1.76116523212199421

698.99 €

1 9 giorni 150A0.49453258177140152213155

Supporto tecnico