Codice articolo del costruttore: OZ-F-PP-2
Marca: OZAWA
Prezzo: 33.91 €
Tempi di consegna: 9 giorni
D.I. nominale tubo flessibile applicabile: 50A mm
Pressione di esercizio massima: 0.69 MPa
Misura vite M: 2B
Dimensione D: 63 mm
Dimensione E1: 43 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OZ-F-PP-2
Codice componente
|
---|
OZ-F-PP-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. nominale tubo flessibile applicabile (mm) | Pressione di esercizio massima (MPa) | Misura vite M | Dimensione D (mm) | Dimensione E1 (mm) | Dimensione H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.91 € | 1 | 9 giorni | 50A | 0.69 | 2B | 63 | 43 | 96 |
Loading...
Tipo | Standard | Tipo giunto | Filettatura maschio | Maschio/Femmina | Attacco a spina (Maschio) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche / Gas inerte / Gas per attrezzature per soffiaggio / Gas attivato / Polvere | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard |
Si trova sulla pagina di Giunto a leve in polipropilene – adattatore con filettatura maschio OZ-F, il codice articolo è il seguente: OZ-F-PP-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OZ-F-PP-2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. nominale tubo flessibile applicabile(mm)
Pressione di esercizio massima(MPa)
Misura vite M
Dimensione D(mm)
Dimensione E1(mm)
Dimensione H(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
OZ-F-PP-3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. nominale tubo flessibile applicabile (mm) | Pressione di esercizio massima (MPa) | Misura vite M | Dimensione D (mm) | Dimensione E1 (mm) | Dimensione H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.94 € | 1 | 9 giorni | 80A | 0.39 | 3B | 92 | 72 | 109 |