Codice articolo del costruttore: OZ-E-PP-3
Marca: OZAWA
Prezzo: 57.41 €
Tempi di consegna: 9 giorni
D.I. nominale tubo flessibile applicabile: 80A mm
Pressione di esercizio massima: 0.39 MPa
Dimensione D: 92 mm
Dimensione E1: 71 mm
Dimensione F: 60 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OZ-E-PP-3
Codice componente
|
---|
OZ-E-PP-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. nominale tubo flessibile applicabile (mm) | Pressione di esercizio massima (MPa) | Dimensione D (mm) | Dimensione E1 (mm) | Dimensione F (mm) | Dimensione G (mm) | Dimensione H (mm) | Dimensione I (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.41 € | 1 | 9 giorni | 80A | 0.39 | 92 | 71 | 60 | 75 | 172 | 79 |
Loading...
Tipo | Standard | Materiale corpo principale | Resina | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche / Gas inerte / Gas per attrezzature per soffiaggio / Gas attivato / Polvere |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard |
Si trova sulla pagina di Giunto a leve in polipropilene – adattatore portagomma OZ-E, il codice articolo è il seguente: OZ-E-PP-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OZ-E-PP-3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. nominale tubo flessibile applicabile(mm)
Pressione di esercizio massima(MPa)
Dimensione D(mm)
Dimensione E1(mm)
Dimensione F(mm)
Dimensione G(mm)
Dimensione H(mm)
Dimensione I(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
OZ-E-PP-11/4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. nominale tubo flessibile applicabile (mm) | Pressione di esercizio massima (MPa) | Dimensione D (mm) | Dimensione E1 (mm) | Dimensione F (mm) | Dimensione G (mm) | Dimensione H (mm) | Dimensione I (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.92 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 32A | 0.69 | 45 | 28 | 23 | 31 | 113 | 33 |