Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OZ-B-PP-1 |
OZ-B-PP-3 |
OZ-B-PP-11/2 |
OZ-B-PP-11/4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. nominale tubo flessibile applicabile (mm) | Pressione di esercizio massima (MPa) | Misura vite M | Dimensione A (mm) | Dimensione B (mm) | Dimensione C (mm) | Dimensione F (mm) | Dimensione H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 25A | 0.69 | 1B | 125 | 65 | 37 | 22 | 79 | |
93.54 € | 1 | 9 giorni | 80A | 0.39 | 3B | 242 | 135 | 93 | 71 | 98 | ||
47.54 € | 1 | 9 giorni | 40A | 0.69 | 1 1/2B | 158 | 93 | 54 | 37 | 82 | ||
38.41 € 19.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 32A | 0.69 | 1 1/4B | 175 | 79 | 46 | 31 | 81 |
Loading...
Tipo | Standard | Tipo giunto | Filettatura maschio | Maschio/Femmina | Attacco a spina (Maschio) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche / Gas inerte / Gas per attrezzature per soffiaggio / Gas attivato / Polvere | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. nominale tubo flessibile applicabile(mm)
Pressione di esercizio massima(MPa)
Misura vite M
Dimensione A(mm)
Dimensione B(mm)
Dimensione C(mm)
Dimensione F(mm)
Dimensione H(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali