Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CJ-M4X0.7 |
CJ-M6X1.0 |
CJ-M8X1.0 |
CJ-M8X1.25 |
CJ-M10X1.5 |
CJ-M10X1.25 |
CJ-M14X1.5 |
CJ-M18X1.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura di collegamento nominale M (mm) | Filettatura di collegamento nominale p (mm) | Disallineamento U ammesso (mm) | Specifiche filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.44 € | 1 | 6 giorni | M3~M8 | 0,5-0.8 | 0.65 | M4X0,7 | ||
19.69 € | 1 | 6 giorni | M3~M8 | 1~1.75 | 1 | M6X1,0 | ||
16.79 € | 1 | 6 giorni | M3~M8 | 1~1.75 | 0.75 | M8X1.0 | ||
19.11 € | 1 | 6 giorni | M3~M8 | 1~1.75 | 0.75 | M8X1,25 | ||
18.07 € | 1 | 6 giorni | M10~M18 | 1~1.75 | 1 | M10X1,5 | ||
20.74 € | 1 | 6 giorni | M10~M18 | 1~1.75 | 1 | M10X1.25 | ||
30.08 € | 1 | 6 giorni | M10~M18 | 1~1.75 | 1.15 | M14X1.5 | ||
34.21 € | 1 | 6 giorni | M10~M18 | 1~1.75 | 1.65 | M18X1.5 |
Loading...
Tipo | Giunto flottante | Cilindro usato | Cilindri pressione aria | Tipo di attacco, lato cilindro | Filettatura femmina |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di attacco, lato pezzo | Filettatura maschio | Materiale corpo principale | Acciaio | Testa metallica | NA |
Materiale prigioniero | Acciaio | Disallineamento angolare V ammesso(deg) | ±5 |
Configura
Proprietà di base
Filettatura di collegamento nominale M(mm)
Filettatura di collegamento nominale p(mm)
Disallineamento U ammesso(mm)
Specifiche filettatura
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali