Rubinetto con sfera a doppia entrata (include funzione di regolazione livello dell'acqua) WA 13, 20, 25, 30, 40, 50

Rubinetto con sfera a doppia entrata (include funzione di regolazione livello dell'acqua) WA 13, 20, 25, 30, 40, 50
[Features]
• Simple water level adjustment: the double entry ball tap WA with water level adjustment function has a feature which allows fine water level adjustments to be made with a single screwdriver.
• The relative positions of the overflow pipe and the full water alarm level can be adjusted after attachment so the inconvenience of redoing piping is no longer an issue.
• If WA is used, water level adjustment can be performed simply without bending the rod.
• Equipped with a standing wave prevention function standard: protects against water hammer and vibration.
• Wave prevention plate: effectively scatters discharge water using a unique curve shape, prevents standing waves on the water surface.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WA-13-PE

Codice componente
WA-13-PE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

115.97 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di valvola Valvola pilota Profilo corpo principale Angolo Materiale corpo principale CAC902
Fluidi applicabili Acqua Lato mandata, tipo di collegamento PJ Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione 1/2B
Profilo leva Senza maniglia Rivestimento corpo principale N/A Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::0.75
Metodo di funzionamento N/A Materiale sfera galleggiante Polietilene Classificazione Per temperatura ambiente

Si trova sulla pagina di Rubinetto con sfera a doppia entrata (include funzione di regolazione livello dell'acqua) WA 13, 20, 25, 30, 40, 50, il codice articolo è il seguente: WA-13-PE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WA-13-PE.

Supporto tecnico