Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo2 | Stile | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Materiale di Cilindro esterno | Trattamento superficie cilindro esterno | Movimento | Tipologia ricircolo di sfere | Diametro esterno D (φ) | Precisione | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | Eccentricità (µm) | Tipo | Lunghezza | Seal | Holder Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
707.32 € | 1 | 11 giorni | 10 | Straight | [Standard] Standard | 100 | 175 | [Ferro] In acciaio al carbonio | [Senza trattamento superficie] Senza trattamento superficie | - | Single | 150 | High Grade | -20 | 30 | - | Standard | Not sealed | Made of carbon steel | ||
17.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Straight | [Standard] Standard | 10 | 29 | [Ferro] In acciaio al carbonio | [Senza trattamento superficie] Senza trattamento superficie | - | Single | 19 | High Grade | -9 | 12 | - | Standard | Not sealed | Made of carbon steel | |
15.36 € | 1 | 6 giorni | 10 | Straight | [Standard] Standard | 10 | 29 | [Ferro] In acciaio al carbonio | [Senza trattamento superficie] Senza trattamento superficie | - | Single | 19 | High Grade | -9 | 12 | - | Standard | Not sealed | Synthetic Resin | ||
21.13 € | 1 | 6 giorni | 10 | Straight | [Standard] Standard | 10 | 29 | [Ferro] In acciaio al carbonio | [Senza trattamento superficie] Senza trattamento superficie | - | Single | 19 | High Grade | -9 | 12 | - | Standard | Double-sided Closed | Synthetic Resin | ||
24.53 € | 1 | 9 giorni | 10 | Straight | [Standard] Standard | 10 | 29 | [Ferro] In acciaio al carbonio | [Senza trattamento superficie] Senza trattamento superficie | - | Single | 19 | High Grade | -9 | 12 | - | Standard | Double-sided Closed | Made of carbon steel | ||
17.16 € | 1 | 6 giorni | 10 | Straight | [Standard] Standard | 13 | 32 | [Ferro] In acciaio al carbonio | [Senza trattamento superficie] Senza trattamento superficie | - | Single | 23 | High Grade | -9 | 12 | - | Standard | Not sealed | Made of carbon steel | ||
15.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Straight | [Standard] Standard | 13 | 32 | [Ferro] In acciaio al carbonio | [Senza trattamento superficie] Senza trattamento superficie | - | Single | 23 | High Grade | -9 | 12 | - | Standard | Not sealed | Synthetic Resin | |
30.45 € | 1 | 11 giorni | 10 | Straight | [Standard] Standard | 13 | 32 | Stainless Steel | [Senza trattamento superficie] Senza trattamento superficie | - | Single | 23 | High Grade | -9 | 12 | - | Standard | Not sealed | Synthetic Resin | ||
20.37 € | 1 | 9 giorni | 10 | Straight | [Standard] Standard | 13 | 32 | [Ferro] In acciaio al carbonio | [Senza trattamento superficie] Senza trattamento superficie | - | Single | 23 | High Grade | -9 | 12 | - | Standard | Double-sided Closed | Synthetic Resin | ||
26.24 € | 1 | 6 giorni | 10 | Straight | [Standard] Standard | 13 | 32 | [Ferro] In acciaio al carbonio | [Senza trattamento superficie] Senza trattamento superficie | - | Single | 23 | High Grade | -9 | 12 | - | Standard | Double-sided Closed | Made of carbon steel | ||
25.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Straight | [Standard] Standard | 16 | 37 | [Ferro] In acciaio al carbonio | [Senza trattamento superficie] Senza trattamento superficie | - | Single | 28 | High Grade | -9 | 12 | - | Standard | Not sealed | Made of carbon steel | |
23.28 € | 1 | 6 giorni | 10 | Straight | [Standard] Standard | 16 | 37 | [Ferro] In acciaio al carbonio | [Senza trattamento superficie] Senza trattamento superficie | - | Single | 28 | High Grade | -9 | 12 | - | Standard | Not sealed | Synthetic Resin | ||
45.18 € | 1 | 11 giorni | 10 | Straight | [Standard] Standard | 16 | 37 | Stainless Steel | [Senza trattamento superficie] Senza trattamento superficie | - | Single | 28 | High Grade | -9 | 12 | - | Standard | Not sealed | Synthetic Resin | ||
29.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Straight | [Standard] Standard | 16 | 37 | [Ferro] In acciaio al carbonio | [Senza trattamento superficie] Senza trattamento superficie | - | Single | 28 | High Grade | -9 | 12 | - | Standard | Double-sided Closed | Synthetic Resin | |
36.12 € | 1 | 6 giorni | 10 | Straight | [Standard] Standard | 16 | 37 | [Ferro] In acciaio al carbonio | [Senza trattamento superficie] Senza trattamento superficie | - | Single | 28 | High Grade | -9 | 12 | - | Standard | Double-sided Closed | Made of carbon steel | ||
34.33 € | 1 | 6 giorni | 10 | Straight | [Standard] Standard | 20 | 42 | [Ferro] In acciaio al carbonio | [Senza trattamento superficie] Senza trattamento superficie | - | Single | 32 | High Grade | -10 | 15 | - | Standard | Not sealed | Made of carbon steel | ||
61.30 € | 1 | 11 giorni | 10 | Straight | [Standard] Standard | 20 | 42 | Stainless Steel | [Senza trattamento superficie] Senza trattamento superficie | - | Single | 32 | High Grade | -10 | 15 | - | Standard | Not sealed | Synthetic Resin | ||
38.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Straight | [Standard] Standard | 20 | 42 | [Ferro] In acciaio al carbonio | [Senza trattamento superficie] Senza trattamento superficie | - | Single | 32 | High Grade | -10 | 15 | - | Standard | Double-sided Closed | Synthetic Resin | |
45.99 € | 1 | 6 giorni | 10 | Straight | [Standard] Standard | 20 | 42 | [Ferro] In acciaio al carbonio | [Senza trattamento superficie] Senza trattamento superficie | - | Single | 32 | High Grade | -10 | 15 | - | Standard | Double-sided Closed | Made of carbon steel | ||
54.44 € | 1 | 6 giorni | 10 | Straight | [Standard] Standard | 25 | 59 | [Ferro] In acciaio al carbonio | [Senza trattamento superficie] Senza trattamento superficie | - | Single | 40 | High Grade | -10 | 15 | - | Standard | Not sealed | Made of carbon steel | ||
54.56 € | 1 | 9 giorni | 10 | Straight | [Standard] Standard | 25 | 59 | [Ferro] In acciaio al carbonio | [Senza trattamento superficie] Senza trattamento superficie | - | Single | 40 | High Grade | -10 | 15 | - | Standard | Double-sided Closed | Synthetic Resin | ||
67.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Straight | [Standard] Standard | 25 | 59 | [Ferro] In acciaio al carbonio | [Senza trattamento superficie] Senza trattamento superficie | - | Single | 40 | High Grade | -10 | 15 | - | Standard | Double-sided Closed | Made of carbon steel | |
87.49 € | 1 | 6 giorni | 10 | Straight | [Standard] Standard | 30 | 64 | [Ferro] In acciaio al carbonio | [Senza trattamento superficie] Senza trattamento superficie | - | Single | 45 | High Grade | -10 | 15 | - | Standard | Not sealed | Made of carbon steel | ||
84.19 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Straight | [Standard] Standard | 30 | 64 | [Ferro] In acciaio al carbonio | [Senza trattamento superficie] Senza trattamento superficie | - | Single | 45 | High Grade | -10 | 15 | - | Standard | Double-sided Closed | Synthetic Resin | |
103.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Straight | [Standard] Standard | 30 | 64 | [Ferro] In acciaio al carbonio | [Senza trattamento superficie] Senza trattamento superficie | - | Single | 45 | High Grade | -10 | 15 | - | Standard | Double-sided Closed | Made of carbon steel | |
103.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | Straight | [Standard] Standard | 35 | 70 | [Ferro] In acciaio al carbonio | [Senza trattamento superficie] Senza trattamento superficie | - | Single | 52 | High Grade | -12 | 20 | - | Standard | Not sealed | Made of carbon steel | ||
121.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Straight | [Standard] Standard | 35 | 70 | [Ferro] In acciaio al carbonio | [Senza trattamento superficie] Senza trattamento superficie | - | Single | 52 | High Grade | -12 | 20 | - | Standard | Double-sided Closed | Made of carbon steel | |
127.59 € | 1 | 6 giorni | 10 | Straight | [Standard] Standard | 40 | 80 | [Ferro] In acciaio al carbonio | [Senza trattamento superficie] Senza trattamento superficie | - | Single | 60 | High Grade | -12 | 20 | - | Standard | Not sealed | Made of carbon steel | ||
103.87 € | 1 | 8 giorni | 10 | Straight | [Standard] Standard | 40 | 80 | [Ferro] In acciaio al carbonio | [Senza trattamento superficie] Senza trattamento superficie | - | Single | 60 | High Grade | -12 | 20 | - | Standard | Double-sided Closed | Made of carbon steel | ||
112.09 € | 1 | 8 giorni | 10 | Straight | [Standard] Standard | 50 | 100 | [Ferro] In acciaio al carbonio | [Senza trattamento superficie] Senza trattamento superficie | - | Single | 80 | High Grade | -12 | 20 | - | Standard | Not sealed | Made of carbon steel | ||
137.47 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Straight | [Standard] Standard | 50 | 100 | [Ferro] In acciaio al carbonio | [Senza trattamento superficie] Senza trattamento superficie | - | Single | 80 | High Grade | -12 | 20 | - | Standard | Not sealed | Synthetic Resin | |
20.21 € | 1 | 6 giorni | 10 | Straight | [Standard] Standard | 6 | 19 | [Ferro] In acciaio al carbonio | [Senza trattamento superficie] Senza trattamento superficie | - | Single | 12 | High Grade | -9 | 12 | - | Standard | Not sealed | Made of carbon steel | ||
17.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Straight | [Standard] Standard | 6 | 19 | [Ferro] In acciaio al carbonio | [Senza trattamento superficie] Senza trattamento superficie | - | Single | 12 | High Grade | -9 | 12 | - | Standard | Not sealed | Synthetic Resin | |
23.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Straight | [Standard] Standard | 6 | 19 | [Ferro] In acciaio al carbonio | [Senza trattamento superficie] Senza trattamento superficie | - | Single | 12 | High Grade | -9 | 12 | - | Standard | Double-sided Closed | Synthetic Resin | |
29.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Straight | [Standard] Standard | 6 | 19 | [Ferro] In acciaio al carbonio | [Senza trattamento superficie] Senza trattamento superficie | - | Single | 12 | High Grade | -9 | 12 | - | Standard | Double-sided Closed | Made of carbon steel | |
16.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Straight | [Standard] Standard | 8 | 17 | [Ferro] In acciaio al carbonio | [Senza trattamento superficie] Senza trattamento superficie | - | Single | 15 | High Grade | -9 | 12 | - | Standard | Not sealed | Made of carbon steel | |
15.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Straight | [Standard] Standard | 8 | 17 | [Ferro] In acciaio al carbonio | [Senza trattamento superficie] Senza trattamento superficie | - | Single | 15 | High Grade | -9 | 12 | - | Standard | Not sealed | Synthetic Resin | |
40.09 € | 1 | 11 giorni | 10 | Straight | - | 8 | 17 | Stainless Steel | [Senza trattamento superficie] Senza trattamento superficie | - | - | 15 | - | - | - | - | - | Bifacciale chiuso | Resina sintetica | ||
20.59 € | 1 | 6 giorni | 10 | Straight | [Standard] Standard | 8 | 17 | [Ferro] In acciaio al carbonio | [Senza trattamento superficie] Senza trattamento superficie | - | Single | 15 | High Grade | -9 | 12 | - | Standard | Double-sided Closed | Synthetic Resin | ||
18.94 € | 1 | 6 giorni | 10 | Straight | [Standard] Standard | 8 | 24 | [Ferro] In acciaio al carbonio | [Senza trattamento superficie] Senza trattamento superficie | - | Single | 15 | High Grade | -9 | 12 | - | Standard | Not sealed | Made of carbon steel | ||
16.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Straight | [Standard] Standard | 8 | 24 | [Ferro] In acciaio al carbonio | [Senza trattamento superficie] Senza trattamento superficie | - | Single | 15 | High Grade | -9 | 12 | - | Standard | Not sealed | Synthetic Resin | |
22.30 € | 1 | 6 giorni | 10 | Straight | [Standard] Standard | 8 | 24 | [Ferro] In acciaio al carbonio | [Senza trattamento superficie] Senza trattamento superficie | - | Single | 15 | High Grade | -9 | 12 | - | Standard | Double-sided Closed | Synthetic Resin | ||
21.62 € | 1 | 9 giorni | 10 | - | - | 3 | - | - | - | Linear Motion | - | 7 | High Grade | -8 | 4 | Standard | - | - | - | ||
41.52 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | - | - | 3 | - | Stainless Steel | - | Linear Motion | - | 7 | High Grade | -8 | 4 | Standard | - | - | - | |
21.52 € | 1 | 8 giorni | - | - | - | 4 | - | - | - | Linear Motion | - | 8 | High Grade | -8 | 4 | Standard | - | - | - | ||
35.84 € | 1 | 9 giorni | - | - | - | 4 | - | Stainless Steel | - | Linear Motion | - | 8 | High Grade | -8 | 4 | Standard | - | - | - | ||
19.73 € | 1 | 9 giorni | 10 | - | - | 5 | - | - | - | Linear Motion | - | 1 | High Grade | -8 | 4 | Standard | - | - | - |
Loading...
Con lubrificazione | N/A |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo2
Stile
Diametro del cerchio inscritto dr(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Materiale di Cilindro esterno
Trattamento superficie cilindro esterno
Movimento
Tipologia ricircolo di sfere
Diametro esterno D(φ)
Precisione
Eccentricità(µm)
Tipo
Lunghezza
Seal
Holder Material
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali