Scaffale in plastica DRF / DRFD / DRFK (Codici componente - Download CAD)

Scaffale in plastica DRF / DRFD / DRFK
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Plastic rack with less water absorption and smaller dimensional change than MC nylon.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DRF1-500
DRF1.5-1000
DRF1.5-500
DRF2-1000
DRF2-500
DRF2.5-1000
DRF2.5-500
DRF3-1000
DRF3-500
DRFD1.5-1000J
DRFD1.5-500J
DRFD2-1000J
DRFD2-500J
DRFD2.5-1000J
DRFD2.5-500J
DRFD3-1000J
DRFD3-500J
DRFK1-500J
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModulo (M)/Passo circolare (P) Lunghezza complessiva
(mm)
Lunghezza (nominale) Numero di denti effettivi Larghezza superficie
(mm)
Altezza
(mm)
Numero di fori Misura vite applicabile Profilo cremagliera Specifiche foro albero

94.29 €

1 5 giorni 101499.515001591012--RF-

127.81 €

1 6 giorni 101.5999.0310002121520--RF-

103.95 €

1 Disponibile 6 giorni 101.5499.515001061520--RF-

165.03 €

1 6 giorni 1021005.3110001602025--RF-

128.71 €

1 6 giorni 102502.65500802025--RF-

205.20 €

1 6 giorni 102.51005.3110001282530--RF-

110.01 €

1 6 giorni 102.5502.65500642530--RF-

251.77 €

1 6 giorni 103999.0310001063035--RF-

133.74 €

1 6 giorni 103499.51500533035--RF-

166.18 €

1 Disponibile 9 giorni 101.5999.03100021215206M5RDSvasatura profonda

119.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.5499.5150010615204M5RDSvasatura profonda

208.60 €

1 Disponibile 9 giorni 1021005.31100016020256M6RDSvasatura profonda

128.29 €

1 Disponibile 9 giorni 102502.655008020254M6RDSvasatura profonda

248.72 €

1 Disponibile 9 giorni 102.51005.31100012825306M8RDSvasatura profonda

148.34 €

1 Disponibile 9 giorni 102.5502.655006425304M8RDSvasatura profonda

303.06 €

1 Disponibile 9 giorni 103999.03100010630356M10RDSvasatura profonda

178.98 €

1 Disponibile 9 giorni 103499.515005330354M10RDSvasatura profonda

133.01 €

1 Disponibile 9 giorni 101499.5150015910124M4RASvasatura profonda

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo dente Standard Profilo Cremagliera Materiale Resina
Trattamento termico NA Dente rettificato NA Trattamento superficie NA
Lavorazione sui due lati NA Grado di precisione(KHK standard) KHK, R, 001, Classe 5 Materiale Resina acetalica

Supporto tecnico