Fascetta di supporto a lanterna, fascetta di supporto VP a lanterna LSB (Codici componente)

Fascetta di supporto a lanterna, fascetta di supporto VP a lanterna LSB
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• A vertical pipe fixture for PVC pipe.
• Part numbers ending in M indicate the Super M type.
• Also suitable for AC drain pipe.
• 125A or higher are made of flat steel plate without protrusions in the center.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LSB13VP
LSB16VP
LSB20VP
LSB25VP
LSB30VP
LSB40VP
LSB50VP
LSB65VP
LSB75VP
LSB100VP
LSB125VP
LSB150VP
LSB200VP
LSB250VP
S-LSB13VP
S-LSB16VP
S-LSB20VP
S-LSB25VP
S-LSB30VP
S-LSB40VP
S-LSB50VP
S-LSB65VP
S-LSB75VP
S-LSB100VP
S-LSB125VP
S-LSB150VP
S-LSB200VP
S-LSB250VP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile principale
(mm)
Materiale Trattamento superficie Diametro nominale Diametro tubo compatibile
(mm)

1.40 €

1 Disponibile 10 giorni 10–inf. a 20AcciaioCromatura lucida13A18

1.45 €

1 Disponibile 10 giorni 20–inf. a 30AcciaioCromatura lucida16A22

1.45 €

1 Disponibile 10 giorni 20–inf. a 30AcciaioCromatura lucida20A26

1.54 €

1 Disponibile 10 giorni 30–inf. a 40AcciaioCromatura lucida25A32

1.95 €

1 Disponibile 10 giorni 30–inf. a 40AcciaioCromatura lucida30A38

1.71 €

1 Disponibile 10 giorni 40–inf. a 50AcciaioCromatura lucida40A48

2.40 €

1 Disponibile 10 giorni 60–inf. a 70AcciaioCromatura lucida50A60

3.22 €

1 Disponibile 10 giorni 70–inf. a 80AcciaioCromatura lucida65A76

4.44 €

1 Disponibile 10 giorni 80–inf. a 90AcciaioCromatura lucida75A89

4.25 €

1 Disponibile 10 giorni 100–inf. a 200AcciaioCromatura lucida100A114

14.19 €

1 10 giorni 100–inf. a 200AcciaioCromatura lucida125A140

15.22 €

1 10 giorni 100–inf. a 200AcciaioCromatura lucida150A165

37.96 €

1 10 giorni 200–inf. a 300AcciaioCromatura lucida200A216

47.51 €

1 10 giorni 200–inf. a 300AcciaioCromatura lucida250A267

4.40 €

1 Disponibile 10 giorni 10–inf. a 20[Acciaio inox] Acciaio inoxNA13A18

4.61 €

1 Disponibile 10 giorni 20–inf. a 30[Acciaio inox] Acciaio inoxNA16A22

4.75 €

1 10 giorni 20–inf. a 30[Acciaio inox] Acciaio inoxNA20A26

4.76 €

1 10 giorni 30–inf. a 40[Acciaio inox] Acciaio inoxNA25A32

5.40 €

1 10 giorni 30–inf. a 40[Acciaio inox] Acciaio inoxNA30A38

5.74 €

1 10 giorni 40–inf. a 50[Acciaio inox] Acciaio inoxNA40A48

5.93 €

1 10 giorni 60–inf. a 70[Acciaio inox] Acciaio inoxNA50A60

16.40 €

1 11 giorni 70–inf. a 80[Acciaio inox] Acciaio inoxNA65A76

16.92 €

1 10 giorni 80–inf. a 90[Acciaio inox] Acciaio inoxNA75A89

19.30 €

1 10 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inoxNA100A114

33.27 €

1 10 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inoxNA125A140

36.20 €

1 10 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inoxNA150A165

55.85 €

1 10 giorni 200–inf. a 300[Acciaio inox] Acciaio inoxNA200A216

93.57 €

1 10 giorni 200–inf. a 300[Acciaio inox] Acciaio inoxNA250A267

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta verticale Tipo di tubo applicabile Tubo in cloruro di vinile

Supporto tecnico