Fascetta di supporto a lanterna, fascetta di supporto con rivestimento per immersione CU a lanterna LSB

Fascetta di supporto a lanterna, fascetta di supporto con rivestimento per immersione CU a lanterna LSB
[Features]
• A standing pipe fixture for bare copper pipes.
• Product with excellent insulation for protecting pipe surfaces and protecting against electric corrosion.
• Inserted in a SUS430 lantern stand.
• Bolts and nuts are bright chromate plated.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LSB12CUD

Codice componente
LSB12CUD
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.33 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta verticale D.E. tubo applicabile principale(mm) 10–inf. a 20 Materiale Acciaio
Trattamento superficie Cromatura lucida Diametro nominale 10A Diametro tubo compatibile(mm) 12.7

Si trova sulla pagina di Fascetta di supporto a lanterna, fascetta di supporto con rivestimento per immersione CU a lanterna LSB, il codice articolo è il seguente: LSB12CUD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LSB12CUD.

Supporto tecnico