Fascetta di livellamento LBS, Super S, fascetta di livellamento KPN (Codici componente)

Fascetta di livellamento LBS, Super S, fascetta di livellamento KPN
[Features]
• A fixing bracket for floor drain pipes that permits level adjustment.
• Higher number S models employ Super S.
• All screws can be removed so adjustment over a wide range of levels is feasible.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LBS65-150KPN

Codice componente
LBS65-150KPN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

18.50 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascia da pavimento Diametro esterno tubo applicazione principale(mm) 80–inf. a 90 Materiale Acciaio
Tipo di tubo applicabile Tubi doppi ignifughi Trattamento superficie Cromatura lucida Diametro nominale A 65
Dimensione H(mm) 150

Si trova sulla pagina di Fascetta di livellamento LBS, Super S, fascetta di livellamento KPN, il codice articolo è il seguente: LBS65-150KPN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LBS65-150KPN.

Supporto tecnico