Bullone a U, bullone a U PC UB

Bullone a U, bullone a U PC UB
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• This product acts as a fitting to prevent vibrations in outer surface-coated steel piping.
• A colored chromate finish is standard for products up to 100 A, while 125 A, and 150 A models have a bright chromate plating finish.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S-UB40PC
UB15PC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile principale
(mm)
Materiale Trattamento superficie Diametro nominale (A) Diametro tubo compatibile
(mm)
Dimensione P
(mm)

23.02 €

1 9 giorni 50–inf. a 60Acciaio inoxNA40A52.265

2.79 €

1 Disponibile 9 giorni 20–inf. a 30AcciaioCromatura lucida15A25.738

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordi in metallo a U Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito

Supporto tecnico