Bullone a U, bulloni a U con rivestimento per immersione CU UB

Bullone a U, bulloni a U con rivestimento per immersione CU UB
  • Sconto volumi elevati
[Features]
・This product is a fitting to prevent vibrations in bare copper tube.
・Soft PVC is dipping in the U bolt body.
· Product with excellent insulation for protecting pipe surfaces and preventing electrolytic corrosion.
The coating color is black.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S-UB9CU
S-UB12CU
S-UB15CU
S-UB19CU
S-UB22CU
S-UB28CU
S-UB34CU
S-UB41CU
S-UB53CU
S-UB66CU
S-UB79CU
S-UB104CU
UB6CU
UB9CU
UB12CU
UB15CU
UB19CU
UB22CU
UB28CU
UB34CU
UB41CU
UB53CU
UB66CU
UB79CU
UB104CU
UB130CU
UB156CU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile principale
(mm)
Materiale Trattamento superficie Diametro nominale (A) Diametro tubo compatibile
(mm)
Dimensione P
(mm)

23.19 €

1 10 giorni 1–inf. a 10Acciaio inoxNA8A9.5219

22.77 €

1 10 giorni 10–inf. a 20Acciaio inoxNA10A12.721

22.88 €

1 10 giorni 10–inf. a 20Acciaio inoxNA15A15.8825

23.03 €

1 10 giorni 10–inf. a 20Acciaio inoxNA19A19.0529

23.34 €

1 10 giorni 20–inf. a 30Acciaio inoxNA20A22.2234

24.45 €

1 10 giorni 20–inf. a 30Acciaio inoxNA25A28.5838

27.61 €

1 10 giorni 30–inf. a 40Acciaio inoxNA32A34.9245

29.44 €

1 10 giorni 40–inf. a 50Acciaio inoxNA40A41.2851

31.22 €

1 10 giorni 50–inf. a 60Acciaio inoxNA50A53.9863

35.03 €

1 10 giorni 60–inf. a 70Acciaio inoxNA65A66.6877

37.32 €

1 10 giorni 70–inf. a 80Acciaio inoxNA80A79.3891

39.70 €

1 10 giorni 100–inf. a 200Acciaio inoxNA100A104.78116

17.09 €

1 10 giorni 1–inf. a 10AcciaioCromatura lucida6A6.3517

17.52 €

1 10 giorni 1–inf. a 10AcciaioCromatura lucida8A9.5219

4.90 €

1 Disponibile 10 giorni 10–inf. a 20AcciaioCromatura lucida10A12.721

5.00 €

1 Disponibile 10 giorni 10–inf. a 20AcciaioCromatura lucida15A15.8825

5.15 €

1 Disponibile 10 giorni 10–inf. a 20AcciaioCromatura lucida19A19.0529

5.32 €

1 Disponibile 10 giorni 20–inf. a 30AcciaioCromatura lucida20A22.2234

4.50 €

1 6 giorni 20–inf. a 30AcciaioCromatura lucida25A28.5838

7.05 €

1 10 giorni 30–inf. a 40AcciaioCromatura lucida32A34.9245

8.33 €

1 10 giorni 40–inf. a 50AcciaioCromatura lucida40A41.2851

9.46 €

1 6 giorni 50–inf. a 60AcciaioCromatura lucida50A53.9863

19.05 €

1 10 giorni 60–inf. a 70AcciaioCromatura lucida65A66.6877

19.62 €

1 10 giorni 70–inf. a 80AcciaioCromatura lucida80A79.3891

22.25 €

1 10 giorni 100–inf. a 200AcciaioCromatura lucida100A104.78116

78.60 €

1 10 giorni 100–inf. a 200AcciaioCromatura lucida125A130.18148

93.54 €

1 10 giorni 100–inf. a 200AcciaioCromatura lucida150A155.58172

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordi in metallo a U Tipo di tubo applicabile Tubo in rame nudo

Supporto tecnico