Fascetta a sella, fascetta a sella SBN KPN

Fascetta a sella, fascetta a sella SBN KPN
  • Sconto volumi elevati
[Features]
・This product is a fixed fitting of wall and floor rolling pipes for fire-resistant two-layer pipes such as Keipla/Funen pipes.
・The specifications 40 A to 100 A are for screw holes, and 125 A and 150 A for bolt holes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S-SBN40KPN
S-SBN50KPN
S-SBN65KPN
S-SBN75KPN
S-SBN100KPN
S-SBN125KPN
S-SBN150KPN
SBN40KPN
SBN50KPN
SBN65KPN
SBN75KPN
SBN100KPN
SBN125KPN
SBN150KPN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile principale
(mm)
Materiale Trattamento superficie Diametro nominale A

36.62 €

1 6 giorni 60–inf. a 70[Acciaio inox] Acciaio inoxNA40

39.81 €

1 10 giorni 70–inf. a 80[Acciaio inox] Acciaio inoxNA50

43.20 €

1 10 giorni 90–inf. a 100[Acciaio inox] Acciaio inoxNA65

46.39 €

1 10 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inoxNA75

56.24 €

1 10 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inoxNA100

75.09 €

1 10 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inoxNA125

84.34 €

1 10 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inoxNA150

4.03 €

1 Disponibile 10 giorni 60–inf. a 70AcciaioCromatura lucida40

4.53 €

1 Disponibile 10 giorni 70–inf. a 80AcciaioCromatura lucida50

5.48 €

1 10 giorni 90–inf. a 100AcciaioCromatura lucida65

6.10 €

1 10 giorni 100–inf. a 200AcciaioCromatura lucida75

14.35 €

1 10 giorni 100–inf. a 200AcciaioCromatura lucida100

24.14 €

1 10 giorni 100–inf. a 200AcciaioCromatura lucida125

26.69 €

1 10 giorni 100–inf. a 200AcciaioCromatura lucida150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta a sella Tipo di tubo applicabile Tubi doppi ignifughi

Supporto tecnico