Codice articolo del costruttore: SBNT15
Marca: SHOWA CORPORATION
Prezzo: 1.48 €
Tempi di consegna: 9 giorni
D.E. tubo applicabile principale: 20–inf. a 30 mm
Diametro nominale A: 15
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SBNT15
Tipo | Fascetta a sella | Tipo di tubo applicabile | Tubo in acciaio / Tubo in PVC | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Cromatura lucida |
Si trova sulla pagina di Fascetta a sella, fascetta a sella spessore piastra SBNT (fori per viti), il codice articolo è il seguente: SBNT15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SBNT15.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. tubo applicabile principale(mm)
Diametro nominale A
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SBNT100 |
SBNT20 |
SBNT25 |
SBNT32 |
SBNT40 |
SBNT50 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. tubo applicabile principale (mm) | Diametro nominale A |
---|---|---|---|---|---|---|
5.94 € | 1 | 9 giorni | 100–inf. a 200 | 100 | ||
1.59 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 20–inf. a 30 | 20 | |
2.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 30–inf. a 40 | 25 | |
2.32 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 40–inf. a 50 | 32 | |
3.14 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 40–inf. a 50 | 40 | |
3.41 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 60–inf. a 70 | 50 |