giunzioni in plastica per tubazioni PJ-004

giunzioni in plastica per tubazioni PJ-004
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
It is a plastic joint to be fixed with a pipe by using a dedicated adhesive solution. Suitable to use outdoors or in wet areas since it does not corrode. Flatness helps in easy and accurate assembly.
* Please confirm the shape by displayed image.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PJ-004B
PJ-004G
PJ-004M
PJ-004W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore

1.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Blu] Blu reale

1.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Grigio] Grigio scuro

1.79 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Verde] Verde foresta

1.40 €

1 6 giorni 10[Bianco] Bianco sporco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunto in plastica Tipo giunto Angolo Tipo angolare Tipo L - 3
Metodo di montaggio A inserimento Ambiente d'esercizio Standard Materiale Resina AAS
Diam. tubo applicabile D2(Φ),(profilo quadrato) 27.5 Specifiche Per angolari tridirezionali: A scomparsa tridirezionale

Supporto tecnico