Giunti plastici per telai tubolari PJ-203B

Giunti plastici per telai tubolari PJ-203B
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
It is a plastic joint to be fixed with a pipe by using a dedicated adhesive solution. Suitable to use outdoors or in wet areas since it does not corrode. Flatness helps in easy and accurate assembly.
* Please confirm the shape by displayed image.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PJ-203BB
PJ-203BG
PJ-203BM
PJ-203BW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore

0.98 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Blu] Blu reale

1.15 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Grigio] Grigio scuro

0.98 €

1 8 giorni 10[Verde] Verde foresta

1.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Bianco] Bianco sporco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunto in plastica Tipo giunto Posizione centrale Con giunto centrale Tipo passante
Metodo di montaggio A inserimento Ambiente d'esercizio Standard Materiale Resina AAS
Diam. tubo applicabile D2(Φ),(profilo quadrato) 27.5 Specifiche Per angolo intermedio bidirezionale: passante bidirezionale

Supporto tecnico