giunzioni in plastica per tubazioni PJ-506【2 Pezzi per confezione】

giunzioni in plastica per tubazioni PJ-506
It is a plastic joint to be fixed with a pipe by using a dedicated adhesive solution. Suitable to use outdoors or in wet areas since it does not corrode. Flatness helps in easy and accurate assembly.
* Please confirm the shape by displayed image.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PJ-506B
PJ-506G
PJ-506W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore

1.36 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 10[Blu] Blu reale

1.44 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Grigio] Grigio scuro

1.36 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Bianco] Bianco sporco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunto in plastica Tipo giunto Posizione centrale Con giunto centrale Tipo passante
Metodo di montaggio Fissaggio a vite Ambiente d'esercizio Standard Materiale Resina AAS
Diam. tubo applicabile D2(Φ),(profilo quadrato) 27.5 Specifiche Per posizionamento, ecc. (include 2 pezzi / con viti)

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico