giunzioni in plastica per tubazioni PJ-705

giunzioni in plastica per tubazioni PJ-705
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· It is a plastic joint to be fixed with a pipe by using a dedicated adhesive solution.
· Suitable to use outdoors or in wet areas since it does not corrode.
· Flatness helps in easy and accurate assembly.
· Please confirm the shape by displayed image.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PJ-705B
PJ-705G
PJ-705M
PJ-705W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore accessorio

0.78 €

1 8 giorni 10Blu reale

0.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Grigio scuro

0.94 €

1 Disponibile 8 giorni 10Verde foresta

0.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Bianco sporco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accessorio Accessorio Estremità tappo Metodo di montaggio A inserimento
Ambiente d'esercizio Standard Diam. tubo applicabile D2(Φ),(profilo quadrato) 27.5 Materiale accessorio Resina AAS
Specifiche Da utilizzare come supporto, fermo o base per le estremità dei tubi.

Supporto tecnico