Ruota girevole piccola per Uni-Pla (φ19) VES-40R / VES-40SR (Codici componente)

Ruota girevole piccola per Uni-Pla (φ19) VES-40R / VES-40SR

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

A dedicated part for Unipla slim pipe having 19 mm of outer diameter.

[Features]
· Unipla slim system is the assembly system dedicated for Spacio pipes (ø19 mm).
· Can be repeatedly assembled and disassembled freely just by tightening the pipe with insert nuts and bolts.
· It is a lightweight, slim type, ø19 mm pipe.
· It is a joint for securely fixing adhesive-free plastic joint bolt

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VES-40SR

Codice componente
VES-40SR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.24 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Corpo ruote Con attacco ruota Inserimento Diametro esterno tubo applicabile (con inserto)(φ) 19
Tipo Ruota per Uni-Pla sottile (con freno) Specifiche Diametro rotella: φ40

Si trova sulla pagina di Ruota girevole piccola per Uni-Pla (φ19) VES-40R / VES-40SR, il codice articolo è il seguente: VES-40SR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VES-40SR.

Supporto tecnico