Unitá metalliche di giunzione per telai tubolari NSJ-11 / NSJ-11N

Unitá metalliche di giunzione per telai tubolari NSJ-11 / NSJ-11N
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
It is a flexible metal joint that can be easily assembled or disassembled by tightening nuts and bolts to fix it. Convenient cross recess, rivet stopper hole and notch are provided for assembly work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NSJ-11
NSJ-11N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie Accessorio

4.93 €

1 6 giorni 10Rivestimento applicato per cataforesiNS-13: 2 pz., viti e dadi: 1 kit

5.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10NichelaturaNS-13N: 2 pz., viti e dadi: 1 kit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunto in metallo Tipo giunto Posizione centrale Con giunto centrale Profilo parallelo
Metodo di montaggio Fissaggio bullone morsetto Ambiente d'esercizio Standard Materiale Acciaio
Diam. tubo applicabile D2(Φ),(profilo quadrato) 27.5

Supporto tecnico