Giunti Uni-Pla Slim (φ19) VJ-2

Giunti Uni-Pla Slim (φ19) VJ-2
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The plastic joint is dedicated for slim pipes and is freely assembled/disassembled by using nuts and bolts fixing method. Optimal for low load and niche spaces.

[Features]
· Unipla slim system is an assembly system dedicated for Spacio pipes (ø19 mm).
· Can be repeatedly assembled and disassembled freely just by tightening the pipe with insert nuts and bolts.
· It is a lightweight, slim type, ø19 mm pipe.
· It is a joint for securely fixing adhesive-free plastic joint bolt

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VJ-2BK
VJ-2W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore

3.83 €

1 Disponibile 6 giorni 10Nero

4.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Bianco] Bianco sporco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunto in plastica Tipo giunto Angolo intermedio Centrale/angolare A L (passante unidirezionale)
Metodo di montaggio Fissaggio bullone morsetto Ambiente d'esercizio Standard Materiale Resina PBT
Diam. tubo applicabile D2(Φ),(profilo quadrato) 19

Supporto tecnico