Tappetini antifatica

Tappetini antifatica
  • Sconto volumi elevati
A stress-reducing mat, used in professional workplaces and ideal for work done standing up. Made of foam resin for excellent cushioning.
The mat reduces stress on legs and backs and includes antibacterial material for use in sanitary environments.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4944825544317

Codice componente
4944825544317
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

45.38 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nome prodotto Tappeto Hilo gage jφrgensen Codice JAN 4944825544317 Materiale PVC
Spessore(mm) 15 Verticale(mm) 450 Orizzontale(mm) 900
Colore Nero

Si trova sulla pagina di Tappetini antifatica, il codice articolo è il seguente: 4944825544317.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4944825544317.

Supporto tecnico