Gomma con profilo a D, L=330

Gomma con profilo a D, L=330
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Made of ethylene propylene rubber (EPM, EPDM).
· Product's ozone resistance and weather resistance properties are superior to those of chloroprene rubber.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4979874056726

Codice componente
4979874056726
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.34 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma etilene-propilene Larghezza(mm) 20 Spessore(mm) 13.5
Lunghezza(m) 0.33 Ambiente Standard / Resistenza agli agenti atmosferici Codice JAN 4979874056726
Quantità confezione(pz.) 1

Si trova sulla pagina di Gomma con profilo a D, L=330, il codice articolo è il seguente: 4979874056726.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4979874056726.

Supporto tecnico