Spugna con profilo a D con ST

Spugna con profilo a D con ST
  • Sconto volumi elevati
Made of chloroprene rubber (CR). Superior aging resistance with good flame-retardant, abrasion-resistant, and low-temperature resistant characteristics. Adhesive sheet included.

[Features]
· Made of CR foam rubber.
· Superior aging resistance with good flame-retardant, abrasion-resistant, and low-temperature resistant characteristics.
· Includes adhesive sheet.
· 25Morders are shown in meters.
· Cold and heat-resistant temperatures: -20°C to 90°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4979874056702

Codice componente
4979874056702
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.06 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma cloroprenica Larghezza(mm) 20 Spessore(mm) 20
Lunghezza(m) 0.33 Ambiente Standard / Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo Codice JAN 4979874056702
Quantità confezione(pz.) 1 Profilo sezione trasversale Tipo D

Si trova sulla pagina di Spugna con profilo a D con ST, il codice articolo è il seguente: 4979874056702.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4979874056702.

Supporto tecnico