Moschettone doppio DC

Moschettone doppio DC
Zinc die-casting, nickel-plated. Since it is a snap type, it can be attached and removed with one touch and is fixed type. Used for chain connection.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4979874051257

Codice componente
4979874051257
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.96 €

5 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Moschettone / scatto dettagli gancio Doppio gancio Tipo Moschettone a scatto Nome prodotto Moschettone DC – Doppio
Codice JAN 4979874051257 Quantità confezione(pz.) 1 Materiale Zinco pressofuso
Lunghezza complessiva(mm) 88.7 Carico di lavoro(kgf) 20

Si trova sulla pagina di Moschettone doppio DC, il codice articolo è il seguente: 4979874051257.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4979874051257.

Supporto tecnico