Gancio di sicurezza in acciaio inox

Gancio di sicurezza in acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Used for places where removal is necessary, such as connecting chains.

[Features]
· All stainless steel material is hard to rust.
· Easy attachment and detachment of ring and rope with lever.
· Size is the nominal diameter.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4979874050496

Codice componente
4979874050496
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.49 €

5 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Moschettone / scatto dettagli gancio Senza blocco Tipo Moschettone a scatto Nome prodotto Gancio di sicurezza in acciaio inox
Codice JAN 4979874050496 Quantità confezione(pz.) 1 Materiale Acciaio inox
Lunghezza complessiva(mm) 50 Carico di lavoro(kgf) 50 Diametro nominale(mm) 5

Si trova sulla pagina di Gancio di sicurezza in acciaio inox, il codice articolo è il seguente: 4979874050496.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4979874050496.

Supporto tecnico