Moschettone in acciaio inox con dado

Moschettone in acciaio inox con dado
  • Sconto volumi elevati
Made of stainless steel for better protection against rusting. Put ropes, chain etc., and use them in places where relatively strong force is applied.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4979874268310

Codice componente
4979874268310
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.48 €

1 Disponibile 14 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Moschettone / scatto dettagli gancio Con blocco Tipo Moschettone a scatto Nome prodotto Moschettone in acciaio inox con ghiera
Codice JAN 4979874268310 Quantità confezione(pz.) 1 Materiale Acciaio inox
Lunghezza complessiva(mm) 98.7 Carico di lavoro(kgf) 220

Si trova sulla pagina di Moschettone in acciaio inox con dado, il codice articolo è il seguente: 4979874268310.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4979874268310.

Supporto tecnico