Morsetto serrafune in acciaio inox

Morsetto serrafune in acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Made of stainless steel for better protection against rusting. Use two or more consecutively to process rope terminal.
Satsuma processing is used in place of lock processing, but it is very dangerous to use it for lifting, slinging rope.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4979874051899

Codice componente
4979874051899
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.13 €

5 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Morsetto serrafune Nome prodotto Morsetto serrafune in acciaio inox Codice JAN 4979874051899
Quantità confezione(pz.) 1 Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Lunghezza complessiva(mm) 29.2
Diametro nominale(mm) M5

Si trova sulla pagina di Morsetto serrafune in acciaio inox, il codice articolo è il seguente: 4979874051899.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4979874051899.

Supporto tecnico