Staffa a L 3 fori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4979874006752

Codice componente
4979874006752
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.78 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Componenti in metallo a L Nome prodotto Tipo L a tre fori
Codice JAN 4979874006752 Quantità confezione(pz.) 1 Materiale Ferro con cromatura
Larghezza × Lunghezza complessiva(mm) 40×45×20 Numero di fori 3 Diametro foro 5
Spessore piastra(mm) 3 Conto × lunghezza totale (mm) 0

Supporto tecnico