Piastra larga multiforo

Piastra larga multiforo
Type: Joint hardware for wood, joint hardware for wood. Type: Strip, flat hardware, plate
· Product name: Multi-hole wide plate
· Number contained in a packet: 1 · Count x length (mm): 0

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4979874296474

Codice componente
4979874296474
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.64 €

5 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Piastra corta sottile piatta Nome prodotto Piastra larga multiforo
Codice JAN 4979874296474 Quantità confezione(pz.) 1 Misura(mm) 3×75×250
Conto × lunghezza totale (mm) 0

Si trova sulla pagina di Piastra larga multiforo, il codice articolo è il seguente: 4979874296474.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4979874296474.

Supporto tecnico