Staffa dritta extra spessa 3MC

Staffa dritta extra spessa 3MC
Width = 19 mm. With 3 mm greater width than the current extra thick metal bracket (16 mm), this product fixes items in place with a stronger connection.
Uses an environmentally friendly trivalent chromate plating. Used as connecting and reinforcing hardware for carpentry.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4979874847485

Codice componente
4979874847485
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.04 €

10 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Piastra corta sottile piatta Nome prodotto Staffa dritta extra spessa 3MC
Codice JAN 4979874847485 Quantità confezione(pz.) 1 Materiale Cromatura trivalente
Larghezza × Lunghezza complessiva(mm) 19×150 Numero di fori 4 Spessore piastra(mm) 3
Diam. vite applicabile(mm) 3.8~4.1 Conto × lunghezza totale (mm) 0

Si trova sulla pagina di Staffa dritta extra spessa 3MC, il codice articolo è il seguente: 4979874847485.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4979874847485.

Supporto tecnico