Vite Tex per lamiera ST con rondella【30 Pezzi per confezione】

Vite Tex per lamiera ST con rondella
Stainless steel sheet Tex ideal for fixing of roof materials. Fast entry, and can be used with thin sheet metal without a pilot hole.
Corrosion resistant stainless steel (SUS410) material. Ideal for fastening thin plates together.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4979874010162

Codice componente
4979874010162
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.61 €

30 Pezzi per confezione

5 conf. 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Vite di fermo Filettatura nominale (M) 4.5 Lunghezza L (mm) 16
Materiale Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Altri profili speciali
Profili aggiuntivi Rondella inclusa Profilo di base Altre viti Nome prodotto Viti Tex per lamiere ST con W
Codice JAN 4979874010162 Quantità confezione(pz.) 30

Si trova sulla pagina di Vite Tex per lamiera ST con rondella, il codice articolo è il seguente: 4979874010162.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4979874010162.

Supporto tecnico