Vite Tex per lamiera【80 Pezzi per confezione】

Vite Tex per lamiera
Tapered body prevents head fly-off. Fast entry, and can be used with thin sheet metal without a pilot hole.
Trivalent bright chromate plating for improved corrosion resistance. Ideal for fastening thin plates together.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4979874010131

Codice componente
4979874010131
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.38 €

80 Pezzi per confezione

5 conf. 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Vite di fermo Filettatura nominale (M) 4.5 Lunghezza L (mm) 13
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Altri profili speciali Profili aggiuntivi Con foro di fissaggio
Profilo di base Altre viti Nome prodotto Viti Tex per lamiere Codice JAN 4979874010131
Quantità confezione(pz.) 80

Si trova sulla pagina di Vite Tex per lamiera, il codice articolo è il seguente: 4979874010131.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4979874010131.

Supporto tecnico