Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4979874019370 |
4979874401267 |
4979874401274 |
4979874401281 |
4979874401298 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Codice JAN | Passo | Lunghezza complessiva (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.57 € | 5 | 5 giorni | 16 | 4979874019370 | 2 | 50 | ||
1.81 € | 5 | 5 giorni | 6 | 4979874401267 | 1 | 20 | ||
3.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | 4979874401274 | 1.25 | 30 | |
5.52 € | 5 | 5 giorni | 10 | 4979874401281 | 1.5 | 50 | ||
6.07 € | 5 | 5 giorni | 12 | 4979874401298 | 1.75 | 50 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Trattamento superficie (Dettagli) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Nome prodotto | Dado alto in acciaio inox | Quantità confezione(pz.) | 1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Codice JAN
Passo
Lunghezza complessiva(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali