Codice articolo del costruttore: CL55X85B
Marca: CAP
Prezzo: 28.52 €
Tempi di consegna: 70 giorni
Diam. foro albero d: 55 Ø
Coppia ammessa: 2270 N•m
Gamma carico di spinta ammessa: 83 kN
Diametro esterno D: 85 Ø
Tipo di vite di fermo: M8 M
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CL55X85B
Codice componente
|
---|
CL55X85B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. foro albero d (Ø) | Coppia ammessa (N•m) | Gamma carico di spinta ammessa (kN) | Diametro esterno D (Ø) | Tipo di vite di fermo (M) | Quantità di viti di fermo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.52 € | 1 | 70 giorni | 55 | 2270 | 83 | 85 | M8 | 14 |
Loading...
Tipo | Dritto | Centraggio | NA | Materiale corpo | EN 1.1191 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Struttura di serraggio | Con doppio cono | Metodo di serraggio | Meccanico (A cuneo) |
Numero di bulloni di serraggio | Multiplo |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. foro albero d(Ø)
Coppia ammessa(N•m)
Diametro esterno D(Ø)
Tipo di vite di fermo(M)
Quantità di viti di fermo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali