Raccordo per tubi a vite in ghisa malleabile, gomito a 45°

Raccordo per tubi a vite in ghisa malleabile, gomito a 45°
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• JFE pipe fittings are produced at cutting-edge facilities with thorough quality control.
• Moreover, ring stamp PL fittings are coat-baked with powder epoxy resin on the inner and outer surfaces, excluding screws, using a special coating method, providing enhanced adhesiveness, corrosion resistance, etc.
• Can be used with a high level of reliability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
45L-B-1
45L-B-1/2
45L-B-1/4
45L-B-2
45L-B-3
45L-B-3/4
45L-B-3/8
45L-B-4
45L-B-5
45L-B-6
45L-B-11/2
45L-B-11/4
45L-B-21/2
45L-W-1
45L-W-1/2
45L-W-1/4
45L-W-2
45L-W-3
45L-W-3/4
45L-W-3/8
45L-W-4
45L-W-5
45L-W-6
45L-W-11/2
45L-W-11/4
45L-W-21/2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Trattamento superficie

6.45 €

1 10 giorni 1B(25A)NA

4.49 €

1 10 giorni 1/2B(15A)NA

5.00 €

1 10 giorni 1/4B(8A)NA

19.63 €

1 10 giorni 2B(50A)NA

46.97 €

1 10 giorni 3B(80A)NA

4.75 €

1 10 giorni 3/4B(20A)NA

5.00 €

1 10 giorni 3/8B(10A)NA

121.18 €

1 16 giorni 4B(100A)NA

336.24 €

1 16 giorni 4B(100A)NA

510.03 €

1 16 giorni 6B(150A)NA

13.24 €

1 10 giorni 1 1/2B(40A)NA

9.96 €

1 10 giorni 1 1/4B(32A)NA

42.43 €

1 10 giorni 2 1/2B(65A)NA

5.35 €

1 10 giorni 1B(25A)Zincatura

3.75 €

1 Disponibile 10 giorni 1/2B(15A)Zincatura

4.14 €

1 10 giorni 1/4B(8A)Zincatura

16.28 €

1 10 giorni 2B(50A)Zincatura

46.97 €

1 10 giorni 3B(80A)Zincatura

3.95 €

1 10 giorni 3/4B(20A)Zincatura

4.14 €

1 10 giorni 3/8B(10A)Zincatura

121.18 €

1 16 giorni 4B(100A)Zincatura

336.24 €

1 16 giorni 4B(100A)Zincatura

510.03 €

1 16 giorni 6B(150A)Zincatura

10.97 €

1 10 giorni 1 1/2B(40A)Zincatura

8.25 €

1 10 giorni 1 1/4B(32A)Zincatura

42.43 €

1 10 giorni 2 1/2B(65A)Zincatura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Gomito a 45°
Materiale Ghisa Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 1
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore Rivestimento interno in resina NA
Dettagli massima pressione d'esercizio (Vapore/Aria/Gas/Olio a 300°C o inf.)(MPa) 1.0 Dettagli massima pressione d'esercizio (Flusso costante a 120°C o inf.)(MPa) 2.5

Supporto tecnico