Morsetto a ginocchiera - orizzontale - braccio a U (base con flangia) GH-225-D / GH-225-DSS (GH-225-D)

Morsetto a ginocchiera - orizzontale - braccio a U (base con flangia) GH-225-D / GH-225-DSS GH-225-D

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GH-225-D

Marca: GOODHANDCLAMP

Prezzo: 20.59

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Materiale vite morsetto: [Acciaio + Tampone in gomma] Acciaio + NBR


  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GH-225-D

Codice componente
GH-225-D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale vite morsetto

20.59 €

1 6 giorni [Acciaio + Tampone in gomma] Acciaio + NBR

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio (MAX)(N) 2270 Materiale corpo EN 1.0038 Equiv.
Misura vite morsetto 5/16 Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 500–2279 Con bullone punta Bullone NBR con elemento in gomma
Regolazione posizione bullone punta1 Regolazione scorrimento

Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera - orizzontale - braccio a U (base con flangia) GH-225-D / GH-225-DSS, il codice articolo è il seguente: GH-225-D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-225-D.

Tipologia prodotto

Codice componente
GH-225-DSS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale vite morsetto

25.72 €

1 6 giorni Acciaio inox

Supporto tecnico