Morsetti a ginocchiera con braccio a U, leva verticale, con base con flangia, GH-11421 / GH11421-SS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GH-11421
GH-11421-SS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Materiale vite morsetto Con bullone punta

16.06 €

1 6 giorni [Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Acciaio] AcciaioBullone in acciaio

78.71 €

1 6 giorni Acciaio inoxAcciaio inoxBullone in acciaio inox

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio (MAX)(N) 2000 Misura vite morsetto M8
Categoria Corpo principale Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) 1050–2259 Regolazione posizione bullone punta Regolazione scorrimento

Supporto tecnico