Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GH-12130 |
GH-12130-SS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Materiale vite morsetto | Con bullone punta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.68 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | [Acciaio + Tampone in gomma] Acciaio + NBR | [Bullone con elemento in gomma] Bullone NBR con elemento in gomma | ||
40.51 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox | Acciaio inox | Bullone in acciaio inox |
Loading...
Metodo di fissaggio | Base con flangia | Forza di serraggio (MAX)(N) | 2270 | Misura vite morsetto | 5/16 |
---|---|---|---|---|---|
Categoria | Corpo principale | Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) | 2260~ | Regolazione posizione bullone punta | Regolazione scorrimento |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Materiale vite morsetto
Con bullone punta
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali