Fissaggio per sospensione in altezza, con facile tenditore S per sospensione

Fissaggio per sospensione in altezza, con facile tenditore S per sospensione
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Hinged hanging band for use with SGP pipes. Can be used in combination with VP40A / VP100A.
· Temporary suspending band for pipe.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N-012195-15A
N-012195-20A
N-012195-25A
N-012195-32A
N-012195-40A
N-012195-50A
N-012195-65A
N-012195-80A
N-012195-100A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo applicazione principale
(mm)
Diametro tubo nominale Diametro tubi compatibile (A)
(mm)

2.60 €

1 Disponibile 10 giorni 20–inf. a 3015A21.7

2.69 €

1 Disponibile 10 giorni 20–inf. a 3020A27.2

2.72 €

1 Disponibile 10 giorni 30–inf. a 4025A34

3.45 €

1 Disponibile 9 giorni 40–inf. a 5032A42.7

2.97 €

1 Disponibile 10 giorni 40–inf. a 5040A48.6

2.72 €

1 Disponibile 9 giorni 60–inf. a 7050A60.5

3.80 €

1 Disponibile 10 giorni 70–inf. a 8065A76.3

4.37 €

1 Disponibile 9 giorni 80–inf. a 9080A89.1

5.01 €

1.50 €

1 Stesso giorno

Stock

100–inf. a 200100A114.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta di aggancio per tubi sospesi Materiale Acciaio Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio
Trattamento superficie Zincatura Specifiche Confezionati in un sacchetto

Supporto tecnico