Fissaggio per tubo sospeso, fascetta sospesa a cerniera in acciaio inox con tenditore

Fissaggio per tubo sospeso, fascetta sospesa a cerniera in acciaio inox con tenditore
[Features]
· Hinge type suspending band for thick stainless steel pipe (can also be used with VP40A - VP250A).
· Can be used in combination with SGP pipes (anti electric corrosion treatment is required).
· 200A or higher are made of flat steel without ribbing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N-010106-15A
N-010106-20A
N-010106-25A
N-010106-32A
N-010106-40A
N-010106-50A
N-010106-65A
N-010106-80A
N-010106-100A
N-010106-125A
N-010106-150A
N-010106-200A
N-010106-250A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo applicazione principale
(mm)
Diametro tubo nominale Diametro tubi compatibile (A)
(mm)
Specifiche

15.34 €

1 10 giorni 20–inf. a 3015A21.7Confezionati in un sacchetto

16.22 €

1 10 giorni 20–inf. a 3020A27.2Confezionati in un sacchetto

19.42 €

1 10 giorni 30–inf. a 4025A34Confezionati in un sacchetto

10.72 €

1 10 giorni 40–inf. a 5032A42.7Confezionati in un sacchetto

11.00 €

1 10 giorni 40–inf. a 5040A48.6Confezionati in un sacchetto

11.41 €

1 10 giorni 60–inf. a 7050A60.5Confezionati in un sacchetto

13.59 €

1 10 giorni 70–inf. a 8065A76.3Confezionati in un sacchetto

14.53 €

1 10 giorni 80–inf. a 9080A89.1Confezionati in un sacchetto

17.29 €

1 10 giorni 100–inf. a 200100A114.3Confezionati in un sacchetto

56.88 €

1 10 giorni 100–inf. a 200125A139.8-

60.96 €

1 10 giorni 100–inf. a 200150A165.2-

100.33 €

1 11 giorni 200–inf. a 300200A216.3-

183.17 €

1 11 giorni 200–inf. a 300250A267.4-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta di aggancio per tubi sospesi Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio inox
Trattamento superficie N/A

Supporto tecnico