Fissaggio per tubo a sospensione, fascetta sospesa VP con tenditore

Fissaggio per tubo a sospensione, fascetta sospesa VP con tenditore
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Suspending band for fire-resistant two-layer pipes (composite tube made of fire-resistant coating on rigid vinyl chloride pipe).
· The pipe diameter differs for complex pipes with a fire-resistant coating, so please select your desired product using the support bracket correspondence table as a reference.
· Hard vinyl chloride pipe (VP) for hanging band.
· Units (m/m).
· 200A or higher are made of flat steel without ribbing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N-010194-50A
N-010194-65A
N-010194-80A
N-010194-100A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo applicazione principale
(mm)
Diametro tubo nominale Diametro tubi compatibile (A)
(mm)
Specifiche

2.46 €

1 9 giorni 60–inf. a 7050A60Confezionati in un sacchetto

3.69 €

1 9 giorni 70–inf. a 8065A76-

4.54 €

1 9 giorni 80–inf. a 9080A89-

7.10 €

1 9 giorni 100–inf. a 200100A114-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta di aggancio per tubi sospesi Materiale Acciaio Tipo di tubo applicabile Tubi doppi ignifughi
Trattamento superficie Zincatura

Supporto tecnico