Codice articolo del costruttore: N-010289-50A
Marca: NICHIEI INTEC
Prezzo: 20.92 €
Tempi di consegna: 10 giorni
D.E. tubo applicabile principale: 70–inf. a 80 mm
Diametro tubo nominale: 50A
Diametro tubi compatibile (A): 73.7 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N-010289-50A
Codice componente
|
---|
N-010289-50A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo applicabile principale (mm) | Diametro tubo nominale | Diametro tubi compatibile (A) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.92 € | 1 | 10 giorni | 70–inf. a 80 | 50A | 73.7 |
Loading...
Tipo | Fascetta verticale | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Tipo di tubo applicabile | Tubi doppi ignifughi |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA |
Si trova sulla pagina di Fissaggio tubo di supporto / Gamba di montaggio, fascetta di supporto FTP in acciaio inox tipo BN, il codice articolo è il seguente: N-010289-50A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N-010289-50A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. tubo applicabile principale(mm)
Diametro tubo nominale
Diametro tubi compatibile (A)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
N-010289-75A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. tubo applicabile principale (mm) | Diametro tubo nominale | Diametro tubi compatibile (A) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.86 € | 1 | 10 giorni | 100–inf. a 200 | 75A | 102.9 |