Raccordo per tubi verticali, base di montaggio, fascetta di supporto con bulloneria antivibrante BN (Codici componente)

Raccordo per tubi verticali, base di montaggio, fascetta di supporto con bulloneria antivibrante BN
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A vibration-proof vertical band with rubber for use with SGP pipes.
· Supports vibration-proof fittings to which 3-mm-thick synthetic rubber that complies with requirement for public works is attached.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N-013272-15A
N-013272-20A
N-013272-25A
N-013272-32A
N-013272-40A
N-013272-50A
N-013272-65A
N-013272-80A
N-013272-100A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile principale
(mm)
Diametro tubo nominale Diametro tubi compatibile (A)
(mm)

5.91 €

1 10 giorni 20–inf. a 3015A21.7

4.68 €

1 Disponibile 10 giorni 20–inf. a 3020A27.2

6.66 €

1 10 giorni 30–inf. a 4025A34.0

15.61 €

1 10 giorni 40–inf. a 5032A42.7

15.98 €

1 10 giorni 40–inf. a 5040A48.6

9.98 €

1 10 giorni 60–inf. a 7050A60.5

17.65 €

1 10 giorni 70–inf. a 8065A76.3

18.66 €

1 10 giorni 80–inf. a 9080A89.1

19.28 €

1 10 giorni 100–inf. a 200100A114.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta verticale Materiale Acciaio Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito
Trattamento superficie Zincatura

Supporto tecnico