Fissaggio tubo di supporto / Gamba di montaggio, fascetta di supporto con isolamento antivibrante con BN (Codici componente)

Fissaggio tubo di supporto / Gamba di montaggio, fascetta di supporto con isolamento antivibrante con BN
[Features]
· A vibration-proof standing band with rubber for use with SGP pipes.
· Supports vibration-proof fittings to which 10 mm thick synthetic rubber, compliant with public works standards, is attached.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

N-010298-32A

Codice componente
N-010298-32A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.73 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta verticale D.E. tubo applicabile principale(mm) 40–inf. a 50 Materiale Acciaio
Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito Trattamento superficie Zincatura Diametro tubo nominale 32A
Diametro tubi compatibile (A)(mm) 42.7

Si trova sulla pagina di Fissaggio tubo di supporto / Gamba di montaggio, fascetta di supporto con isolamento antivibrante con BN, il codice articolo è il seguente: N-010298-32A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N-010298-32A.

Supporto tecnico