Fascetta a U con isolamento antivibrante

Fascetta a U con isolamento antivibrante
[Features]
· A U band with vibration-proof rubber for SGP piping.
· Supporting fixture for vibration proof support using vibration proof rubber (10 mm).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

N-010922-125A

Codice componente
N-010922-125A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

35.33 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordi in metallo a U D.E. tubo applicabile principale(mm) 100–inf. a 200 Materiale Acciaio
Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito Trattamento superficie Zincatura Diametro tubo nominale 125A
Diametro tubi compatibile (A)(mm) 139.8

Si trova sulla pagina di Fascetta a U con isolamento antivibrante, il codice articolo è il seguente: N-010922-125A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N-010922-125A.

Supporto tecnico