Fascette a sella orientabili

Fascette a sella orientabili
  • Sconto volumi elevati
The high-quality made-in-Japan stainless steel pipe straps are manufactured by NICHIEI INTEC CO., LTD,.
▪ Material: SUS304, Applicable pipe type: Unspecified, Major applicable outer diameter (mm): 10 to less than 20, 20 to less than 30, 30 to less than 40, 40 to less than 50, 50 to less than 60, and 60 to less than 70.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N-010304-13A
N-010304-16A
N-010304-20A
N-010304-25A
N-010304-32A
N-010304-40A
N-010304-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile principale
(mm)
Diametro tubo nominale Diametro tubi compatibile
(mm)
Spessore t
(mm)
Larghezza
(mm)
Passo foro di montaggio P
(mm)

1.18 €

1 Disponibile 6 giorni 10–inf. a 2013A18.00.61837

1.28 €

1 Disponibile 10 giorni 20–inf. a 3016A22.00.61842

1.31 €

1 Disponibile 6 giorni 20–inf. a 3020A27.00.61846

1.74 €

1 Disponibile 10 giorni 30–inf. a 4025A33.00.61857

2.01 €

1 Disponibile 10 giorni 40–inf. a 5032A42.70.82162

2.41 €

1 10 giorni 40–inf. a 5040A48.00.82173

2.68 €

1 Disponibile 6 giorni 60–inf. a 7050A60.00.82187

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta a sella Tipo di tubo applicabile Non specificata Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Trattamento superficie NA Misura foro di montaggio d(φ) 4.3

Supporto tecnico