Staffa in plastica (PC), avorio

Staffa in plastica (PC), avorio
  • Sconto volumi elevati
[Features]
▪With easy to view display showing all applicable pipe sizes, we have solved all the problems arising from the conventional number notation system.
▪ Offers excellent workability.
▪With the center mark (arrows in four direction), it can be accurately fitted to the marking position.
▪ Very easy to use and easily set to the pipe, for softness and strength.
▪ [Special Application] Resin saddle makes the fitting easy by lifting up the pipe joint thickness.
▪ Saddle band with excellent piping support insulation, protection from scratches, and corrosion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PC15
PC20
PC25
PC32
PC40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile principale
(mm)
Diametro tubi compatibile
(mm)
Passo foro di montaggio P
(mm)
Lunghezza L
(mm)

1.10 €

10 10 giorni 20–inf. a 3025.75169

1.12 €

1 Disponibile 10 giorni 30–inf. a 4031.26080

1.45 €

1 Disponibile 10 giorni 30–inf. a 4037.66590

1.74 €

1 Disponibile 10 giorni 40–inf. a 5046.375100

2.96 €

1 Disponibile 10 giorni 50–inf. a 6052.275100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta a sella Tipo di tubo applicabile Tubo in cloruro di vinile Materiale PP (polipropilene)
Trattamento superficie NA Larghezza(mm) 25

Supporto tecnico